3/2 vészleállító szelep nyomógomb/elforgatás

Tétel: 03042802
  • Elővezérlők széles választéka
  • Kétirányú és több tápnyomásos üzemre is alkalmas
  • Nagy átfolyás
  • Könnyű, hosszú élettartamú, korróziónak jól ellenálló anyagok
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:3/2
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 70 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:0 ... 70 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:3/2
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 70 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:0 ... 70 °C
Felerősítés:Felerősítés a szelep testen elhelyzett szerelő furatokkal
Test:PA6
Tömítések:Nitril gumi
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51030190
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:40141609
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:21.0
Products - Product - Length:80.0
Products - Product - Width:40.0
Products - Product - Weight:0.216
Products - Unit of Measure:EA
Products - DIN-ISO 13849:CAT B (1*)
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:Super X

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Hangtompítók

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0006025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0006100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:100 m