Forgócsatlakozó, magas fordulatszámhoz

Tétel: 04016100
  • Túlnyomásra vagy vákuumra is alkalmas
  • Számos fluid közegre megfelelő
  • Legfeljebb 2000 ford./perc
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:R1/4
Belső menetes:G1/4
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 7 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 70 °C
Tömítés anyaga:Nitril gumi

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:R1/4
Belső menetes:G1/4
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 7 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 70 °C
Tömítés anyaga:Nitril gumi
Test:Koracél
Termékcsalád:04016