Elektromechanikus nyomáskapcsolók

Tétel: 0820148000000000
  • Diaphragm actuated
  • Switching pressure range 0,02 … 30 bar
Közeg:Levegő, gáz, víz, hidraulikus olaj, kenő olaj, könnyű üzemanyagolaj
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:0 ... 80 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Jellemző nyomástartomány:0.1 ... 6 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Levegő, gáz, víz, hidraulikus olaj, kenő olaj, könnyű üzemanyagolaj
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:0 ... 80 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Jellemző nyomástartomány:0.1 ... 6 bar
Túlnyomás:50 bar
Jellemző kapcsolási nyomáskülönbség:0.11 ... 0.13 bar
Termékcsalád:8D