Elektromechanikus nyomáskapcsolók

Tétel: 0820155000000000
  • Diaphragm actuated
  • Switching pressure range 0,02 … 30 bar
  • Membrán működtetésű
  • Kapcsolási nyomástartomány 0,02 … 30 bar
Közeg:Levegő, gáz, víz, hidraulikus olaj, kenő olaj, könnyű üzemanyagolaj
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:0 ... 80 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Jellemző nyomástartomány:0.2 ... 12 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Levegő, gáz, víz, hidraulikus olaj, kenő olaj, könnyű üzemanyagolaj
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:0 ... 80 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Jellemző nyomástartomány:0.2 ... 12 bar
Túlnyomás:50 bar
Jellemző kapcsolási nyomáskülönbség:0.9 ... 1.4 bar
Termékcsalád:8D