Elektromechanikus nyomáskapcsolók

Tétel: 0820850000000000
  • Diaphragm actuated
  • Switching pressure range 0,02 … 30 bar
  • Membrán működtetésű
  • Kapcsolási nyomástartomány 0,02 … 30 bar
Közeg:Levegő, gáz, víz, hidraulikus olaj, kenő olaj, könnyű üzemanyagolaj
Csatlakozási méret:Alaplap
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:0 ... 80 °C
Elektromos csatlakozás:Tömszelence Pg. 13.5
Jellemző nyomástartomány:0.5 ... 30 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Levegő, gáz, víz, hidraulikus olaj, kenő olaj, könnyű üzemanyagolaj
Csatlakozási méret:Alaplap
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:0 ... 80 °C
Elektromos csatlakozás:Tömszelence Pg. 13.5
Jellemző nyomástartomány:0.5 ... 30 bar
Túlnyomás:50 bar
Jellemző kapcsolási nyomáskülönbség:1 ... 2 bar
Termékcsalád:8D