Elektromechanikus nyomáskapcsolók - Hidraulikus

Tétel: 0821060000000000
  • Piston actuated
  • Switching pressure range 5 … 250 bar
  • Dugattyú működtetésű
  • Kapcsolási nyomástartomány 5 … 250 bar
Közeg:Olajköddel kent levegő, hidraulika olaj vagy más kedvező kenési tulajdonságokkal rendelkező közegek
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:0 ... 80 °C
Elektromos csatlakozás:Skálázott forgatógomb
Jellemző nyomástartomány:10 ... 160 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Olajköddel kent levegő, hidraulika olaj vagy más kedvező kenési tulajdonságokkal rendelkező közegek
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:0 ... 80 °C
Elektromos csatlakozás:Skálázott forgatógomb
Jellemző nyomástartomány:10 ... 160 bar
Túlnyomás:250 bar
Jellemző kapcsolási nyomáskülönbség:9 ... 18 bar
Termékcsalád:8D