Electro-Mechanical Pressure Switch - Pneumatic

Tétel: 0880300000000000
  • Aranyozott érzékelők
  • Nagykapcsolási szám
  • Rezgésállóság 15 g
  • Mikrokapcsoló UL és CSA által bevizsgált
  • Robbanásbiztos választható kivitel
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:Membrán
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803 Form A

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:Membrán
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803 Form A
Időjárás állóság/védettség:IP65
Rezgésállóság:15g
Jellemző nyomástartomány:0.5 ... 8 bar
Túlnyomás:80 bar
Jellemző kapcsolási nyomáskülönbség:0.35 ... 0.85 bar
Tömítések:Hőálló tömítések
Products - CSA:Yes
Products - EMC:Yes
Products - IP Rating:IP65
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - UL:Yes
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:27271090
Products - HS Code (Customs):85365080
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8536509090
Classification - UNSPSC code:39122210
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:87.5
Products - Product - Length:30.0
Products - Product - Width:30.0
Products - Product - Weight:0.2
Products - Unit of Measure:EA
Products - B10 Value:1.0E7
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:18D