Electro-Mechanical Pressure Switch - Pneumatic

Tétel: 0881100000000000
  • Aranyozott érzékelők
  • Nagykapcsolási szám
  • Rezgésállóság 15 g
  • Mikrokapcsoló UL és CSA által bevizsgált
  • Robbanásbiztos választható kivitel
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Működés:Membrán
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:0 ... 80 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803 Form A
Időjárás állóság/védettség:IP65

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges gázok és folyadékok
Működés:Membrán
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:0 ... 80 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803 Form A
Időjárás állóság/védettség:IP65
Rezgésállóság:15g
Jellemző nyomástartomány:-1 ... 0 bar
Túlnyomás:80 bar
Jellemző kapcsolási nyomáskülönbség:0.15 ... 0.18 bar
Tömítések:Hőálló tömítések
Termékcsalád:18D