Pneufit Push-In Fittings

Tétel: 101250828
  • Kompakt elemek…..Megbízható csőköté
  • Szilikonmentes O-gyűrűk
  • Teflonmentes menttömítő bevonat valamennyi ""R"" kúpos menet felületén
  • Egyszerűen dugaszolható csőcsatlakozás , gyors szerelhetőség
  • Egyenes csatlakozók beslő kulcsnyílással alapkivitelben, ez a szűk helyeken jelentősen megkönnyíti a szerelést
  • A típusok széles választéka elérhető
  • Megbízható, korróziónak jól ellenálló kivitel"
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:R1/4
Forma:Egyenes
Cső külső méret:8 mm
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 18 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:R1/4
Forma:Egyenes
Cső külső méret:8 mm
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 18 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Test:Üvegszál erősítésű műanyag;Nikkelezett sárgaréz
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51070201
Products - HS Code (Customs):74122000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):7412200019
Classification - UNSPSC code:40183100
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:16.2
Products - Product - Length:28.0
Products - Product - Weight:0.02
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Sorozat:Pneufit

Kiegészítők

Csövek

Nylon tubing

Tétel:PA2-0008025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0008100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:100 m