Pneufit Push-In Fittings

Tétel: 101450518
  • Kompakt elemek…..Megbízható csőköté
  • Szilikonmentes O-gyűrűk
  • Teflonmentes menttömítő bevonat valamennyi ""R"" kúpos menet felületén
  • Egyszerűen dugaszolható csőcsatlakozás , gyors szerelhetőség
  • Egyenes csatlakozók beslő kulcsnyílással alapkivitelben, ez a szűk helyeken jelentősen megkönnyíti a szerelést
  • A típusok széles választéka elérhető
  • Megbízható, korróziónak jól ellenálló kivitel"
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:R1/8
Forma:Könyökcsatlakozó
Cső külső méret:5 mm
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 18 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:R1/8
Forma:Könyökcsatlakozó
Cső külső méret:5 mm
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 18 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Test:Üvegszál erősítésű műanyag;Nikkelezett sárgaréz
Sorozat:Pneufit

Kiegészítők

Csövek

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0005025C
Cső külső méret:5 mm
Hossz:25 m
Szín:Természetes