Lezáró csatlakozók

Tétel: 102GA0828
  • Kompakt elemek
  • Egyszerű, biztos és biztonságos csőcsatlakoztatás, gyors szerelhetőség
  • Megbízható csőkötés
  • Egyszerűsíti a rendszerépítést
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Tömítés anyaga:Nitril gumi;Poliuretán
Test:Üvegszál erősítésű műanyag;Nikkelezett sárgaréz
Termékcsalád:102GA

Kiegészítők

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0008025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0008100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:100 m