Lezáró csatlakozók

Tétel: 102GA4848
  • Kompakt elemek
  • Egyszerű, biztos és biztonságos csőcsatlakoztatás, gyors szerelhetőség
  • Megbízható csőkötés
  • Egyszerűsíti a rendszerépítést
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:G1/2
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Tömítés anyaga:Nitril gumi;Poliuretán

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:G1/2
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Tömítés anyaga:Nitril gumi;Poliuretán
Test:Üvegszál erősítésű műanyag;Nikkelezett sárgaréz
Termékcsalád:102GA