Nyomáscsökkentő csatlakozók

Tétel: 102GB1038
  • Kompakt elemek
  • Egyszerűen dugaszolható csőcsatlakozás, gyors szerelhetőség
  • Megbízható csőkötés
  • Egyszerűsíti a rendszerépítést
Közeg:Sűrített levegő
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Tömítés anyaga:Nitril gumi;Poliuretán
Test:Nikkelezett sárgaréz;Műanyag

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Tömítés anyaga:Nitril gumi;Poliuretán
Test:Nikkelezett sárgaréz;Műanyag
Termékcsalád:102GB

Kiegészítők

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0010025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:10 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0010100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:10 mm
Hossz:100 m