Pneufit Push-In Fittings

Tétel: 10K510818
  • Kompakt elemek…..Megbízható csőköté
  • Szilikonmentes O-gyűrűk
  • Teflonmentes menttömítő bevonat valamennyi ""R"" kúpos menet felületén
  • Egyszerűen dugaszolható csőcsatlakozás , gyors szerelhetőség
  • Egyenes csatlakozók beslő kulcsnyílással alapkivitelben, ez a szűk helyeken jelentősen megkönnyíti a szerelést
  • A típusok széles választéka elérhető
  • Megbízható, korróziónak jól ellenálló kivitel"
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:G1/8
Forma:Üreges
Cső külső méret:8 mm
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 18 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:G1/8
Forma:Üreges
Cső külső méret:8 mm
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 18 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Test:Üvegszál erősítésű műanyag;Nikkelezett sárgaréz
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51070201
Products - HS Code (Customs):74122000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):7412200019
Classification - UNSPSC code:40183100
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:16.2
Products - Product - Length:31.5
Products - Product - Width:34.0
Products - Product - Weight:0.06
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Sorozat:Pneufit

Kiegészítők

Csövek

Nylon tubing

Tétel:PA2-0008025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0008100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:100 m