11-400 Series pilot pressure regulator, G1/4, 0.16-7 bar, without gauge

Tétel: 11400-2G-PG100
  • Az elővezérelt nyomásszabályozó a rendszer bármely pontjára beszerelhető, míg az - elővezérlő (pilot) szabályozó a hozzáférhető helyre kerül
  • Mind szokványos, mind visszacsatolható (feedback) nyomásszabályzókkal használható
  • A visszacsatolható nyomásszabályzók érzékelik a kimeneti nyomás változását és azt automatikusan követve változtatják az elővezérelt szabályzó kimeneti nyomását
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:25,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.16 ... 7 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:25,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.16 ... 7 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Felerősítés:Felerősítés
Húzó-nyomó gomb:Műanyag
Test:Nyomásos cink öntvény
Fedél:Cink
Tömítés:Szintetikus gumi
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050404
Products - HS Code (Customs):84811099
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481100040
Classification - UNSPSC code:27131603
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:83.0
Products - Product - Length:179.0
Products - Product - Weight:1.0
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Mexico
Termékcsalád:11-400

Kiegészítők

Javítókészlet