11-204 Series feedback pilot pressure regulator, G1/4, 4-16 bar, without gauge

Tétel: 11-204-006
  • Az elővezérelt nyomásszabályozó a rendszer bármely pontjára beszerelhető, míg az - elővezérlő (pilot) szabályozó a hozzáférhető helyre kerül
  • Mind szokványos, mind visszacsatolható (feedback) nyomásszabályzókkal használható
  • A visszacsatolható nyomásszabályzók érzékelik a kimeneti nyomás változását és azt automatikusan követve változtatják az elővezérelt szabályzó kimeneti nyomását
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:4 ... 16 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:4 ... 16 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:G1/8
Felerősítés:Panel/Felerősítés
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Nyomásos cink öntvény
Fedél:Nyomásos cink öntvény
Tömítés:Szintetikus gumi
Termékcsalád:11-204

Kiegészítők

Javítókészlet