11-808 Series pilot pressure regulator, G3/4, without gauge

Tétel: 11-808-960
  • Az elővezérelt nyomásszabályozó a rendszer bármely pontjára beszerelhető, míg az - elővezérlő (pilot) szabályozó a hozzáférhető helyre kerül
  • Hagyományos és visszacsatolt elővezérlőkhöz is alkalmas kivitel
  • Visszacsatolt elővezérléssel szerelt szabályozókérzékelik a kimeneti nyomás változásait és annak megfelelően állítják a kimeneti nyomást
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Test:Nyomásos cink öntvény
Fedél:Aluminium ötvözet
Tömítés:Nitril gumi
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050404
Products - HS Code (Customs):84811099
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481100040
Classification - UNSPSC code:27131603
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:125.0
Products - Product - Length:106.0
Products - Product - Weight:2.2
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Mexico
Termékcsalád:11-808

Kiegészítők

Javítókészlet

Felerősítések