11-818 Series precision pressure regulator, G1/4, 0.07-4 bar, without gauge

Tétel: 11-818-101
  • Kompakt, precíziós műszerek, beépített elővezérléssel igen pontos nyomásvezérlésre
  • A készülék kettős szűrővel védi az elővezérlő szelepet, segít megakadályozni a szivárgást és a hibás működést
  • Panelba építhető kivitel választható
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 70 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.07 ... 4 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 70 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.07 ... 4 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Ötvözött alumínium öntvény
Fedél:Ötvözött alumínium öntvény
Tömítés:Szintetikus gumi
Termékcsalád:11-818