11-818 Series precision pressure regulator, G1/4, 0.4-10 bar, without gauge

Tétel: 11-818-110
  • Kompakt, precíziós műszerek, beépített elővezérléssel igen pontos nyomásvezérlésre
  • A készülék kettős szűrővel védi az elővezérlő szelepet, segít megakadályozni a szivárgást és a hibás működést
  • Panelba építhető kivitel választható
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:14,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 70 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.4 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:14,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 70 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.4 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Ötvözött alumínium öntvény
Fedél:Ötvözött alumínium öntvény
Tömítés:Szintetikus gumi
Products - ATEX:Yes
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050402
Products - HS Code (Customs):84811099
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481100040
Classification - UNSPSC code:27131603
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:54.0
Products - Product - Length:127.0
Products - Product - Width:54.0
Products - Product - Weight:0.645
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:11-818