BSP and Hose Fittings

Tétel: 150690028
  • Nikkelezett fényes felület
  • Korróziónak jól ellenálló kivitel
  • Kompakt kivitel
  • Tömítéssel együtt szállítva (ahol szükséges)
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:G1/4;R1/4
Forma:T
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 18 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-18 ... 70 °C
Products - REACH:Available on request

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:G1/4;R1/4
Forma:T
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 18 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-18 ... 70 °C
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51070290
Products - HS Code (Customs):74122000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):7412200019
Classification - UNSPSC code:27131600
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:15.0
Products - Product - Length:49.0
Products - Product - Width:31.0
Products - Product - Weight:0.03
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Termékcsalád:16023