Drip Leg Drain

Tétel: 17-816-998
  • Fully automatic unit that can drain liquid from low points in compressed air systems
  • Teljesen automatikus működtetésű berendezés a sűrített levegős hálózatokban keletkező kondenzátumok elvezetésére
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Test:Fém
Tömítés:Szintetikus gumi

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Test:Fém
Tömítés:Szintetikus gumi
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51051205
Products - HS Code (Customs):84213925
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8421399040
Classification - UNSPSC code:40141765
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:61.0
Products - Product - Length:170.0
Products - Unit of Measure:EA
Country of Origin:Mexico
Termékcsalád:17-816