Elektromechanikus nyomáskapcsolók

Tétel: 1801505000000000
  • Nagy pontosság
  • Robosztus fém ház
Közeg:Semleges és kevéssé agresszív, nem éghető gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:-25 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 100 °C
Elektromos csatlakozás:Tömszelence Pg. 13.5
Jellemző nyomástartomány:0.5 ... 6 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges és kevéssé agresszív, nem éghető gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:-25 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 100 °C
Elektromos csatlakozás:Tömszelence Pg. 13.5
Jellemző nyomástartomány:0.5 ... 6 bar
Túlnyomás:20 bar
Jellemző kapcsolási nyomáskülönbség:0.8 ... 5 bar
Termékcsalád:20D

Kiegészítők

Tartozékok

no image

Bracket - Steel

Tétel:0574772000000000
Típusszám:18D
Csatlakozási méret:G1/4