Electro-Mechanical Pressure Switch Allfluid

Tétel: 1801615000000000
  • Nagy pontosság
  • Robosztus fém ház
Közeg:Semleges és kevéssé agresszív, nem éghető gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/2
Jellemző üzemi hőmérséklet:-25 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 100 °C
Elektromos csatlakozás:M20x1.5
Jellemző nyomástartomány:0.5 ... 10 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges és kevéssé agresszív, nem éghető gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/2
Jellemző üzemi hőmérséklet:-25 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 100 °C
Elektromos csatlakozás:M20x1.5
Jellemző nyomástartomány:0.5 ... 10 bar
Túlnyomás:20 bar
Jellemző kapcsolási nyomáskülönbség:0.9 ... 8 bar
Termékcsalád:20D

Kiegészítők

Tartozékok

no image

Bracket - Steel

Tétel:0574772000000000
Típusszám:18D
Csatlakozási méret:G1/4