Elektromechanikus nyomáskapcsolók - Alacsony nyomásra

Tétel: 1812700000000000
  • High accuracy
  • Robust metal housing
Közeg:Semleges és kevéssé agresszív, nem éghető gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi nyomás:-0.025 ... 1.6 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-25 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 100 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803 Form A

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges és kevéssé agresszív, nem éghető gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi nyomás:-0.025 ... 1.6 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-25 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 100 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803 Form A
Jellemző nyomástartomány:0.004 ... 0.16 bar
Túlnyomás:1 bar
Jellemző kapcsolási nyomáskülönbség:0.004 ... 0.008 bar
Termékcsalád:20D

Kiegészítők

Tartozékok

no image

Bracket - Steel

Tétel:0574772000000000
Típusszám:18D
Csatlakozási méret:G1/4