Elektromechanikus nyomáskapcsolók

Tétel: 1841615000000000
  • Nagy pontosság
  • Robosztus fém ház
Közeg:Semleges és kevéssé agresszív, nem éghető gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/2
Bizonylat:ATEX
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 75 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 75 °C
Elektromos csatlakozás:M20x1.5

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Semleges és kevéssé agresszív, nem éghető gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:G1/2
Bizonylat:ATEX
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 75 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 75 °C
Elektromos csatlakozás:M20x1.5
Jellemző nyomástartomány:0.5 ... 10 bar
Túlnyomás:20 bar
Jellemző kapcsolási nyomáskülönbség:0.7 ... 0.9 bar
Termékcsalád:20D

Kiegészítők

Tartozékok

no image

Bracket - Steel

Tétel:0574772000000000
Típusszám:18D
Csatlakozási méret:G1/4