Gauges

Tétel: 18-015-853
  • Tartalékalkatrészek szűrőkhöz és szűrő-szabályzókhoz
  • A nyomástartomány kiválasztása
  • Közvetlen vagy panelbe szerelt
Csatlakozási méret:G1/4A
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Nyomástartomány (bar):0 ... 16 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 240 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 1.6 MPa
Products - REACH:Available on request

Technikai részletek

AttributeValue
Csatlakozási méret:G1/4A
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Nyomástartomány (bar):0 ... 16 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 240 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 1.6 MPa
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51030791
Products - HS Code (Customs):90262040
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):9026200090
Classification - UNSPSC code:40141616
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:28.0
Products - Product - Length:84.0
Products - Product - Width:63.0
Products - Product - Weight:0.08
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Mexico
Termékcsalád:18-015