Gauges

Tétel: 18-015-878
  • Tartalékalkatrészek szűrőkhöz és szűrő-szabályzókhoz
  • A nyomástartomány kiválasztása
  • Közvetlen vagy panelbe szerelt
Csatlakozási méret:G1/8A
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Nyomástartomány (bar):0 ... 6 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 87 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 0.6 MPa
Felerősítés:Panelbe szerelhető kivitel

Technikai részletek

AttributeValue
Csatlakozási méret:G1/8A
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Nyomástartomány (bar):0 ... 6 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 87 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 0.6 MPa
Felerősítés:Panelbe szerelhető kivitel
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51030791
Products - HS Code (Customs):90262040
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):9026200090
Classification - UNSPSC code:40141616
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:40.0
Products - Product - Height:55.0
Products - Product - Length:50.0
Products - Product - Width:50.0
Products - Product - Weight:0.08
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Poland
Termékcsalád:18-015