Mérőóra

Tétel: 18-015-909
  • Tartalékalkatrészek szűrőkhöz és szűrő-szabályzókhoz
  • A nyomástartomány kiválasztása
  • Közvetlen vagy panelbe szerelt
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Nyomástartomány (bar):0 ... 10 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 145 psi
Felerősítés:Hátul, középen csatlakozás
Termékcsalád:18-015

Technikai részletek

AttributeValue
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Nyomástartomány (bar):0 ... 10 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 145 psi
Felerősítés:Hátul, középen csatlakozás
Termékcsalád:18-015