Mérőóra

Tétel: 18-015-995
  • Tartalékalkatrészek szűrőkhöz és szűrő-szabályzókhoz
  • A nyomástartomány kiválasztása
  • Közvetlen vagy panelbe szerelt
Csatlakozási méret:G1/8A
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Nyomástartomány (bar):0 ... 4 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 58 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 0.4 MPa
Felerősítés:Hátul, középen csatlakozás

Technikai részletek

AttributeValue
Csatlakozási méret:G1/8A
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Nyomástartomány (bar):0 ... 4 bar
Nyomástartomány (psi):0 ... 58 psi
Nyomástartomány (MPa):0 ... 0.4 MPa
Felerősítés:Hátul, középen csatlakozás
Termékcsalád:18-015