20AG Series high flow pressure regulator, G1, 0.2-8 bar, without gauge

Tétel: 20AG-8G-PH100
  • Nyomásszabályzók általános iprai alkalmazásokra
  • Szekunder köri thermentesítés (relieving) alapkivitel
  • A szekunder köri tehermentesítés nélküli (non-relieving) típusváltozatok és különböző nyomástartományok is rendelhető kivitelek
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1
Max. bementi nyomás:28,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.2 ... 8 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés nélküli

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1
Max. bementi nyomás:28,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.2 ... 8 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés nélküli
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Felerősítés:Felerősítés
Húzó-nyomó gomb:Fém
Test:Ötvözött alumínium öntvény
Fedél:Alumínium
Tömítés:Szintetikus gumi
Termékcsalád:20AG

Kiegészítők

Javítókészlet