20AG Series high flow pressure regulator, G1, 0.1-3.5 bar, without gauge

Tétel: 20AG-X8G-PD100
  • Nyomásszabályzók általános iprai alkalmazásokra
  • Szekunder köri thermentesítés (relieving) alapkivitel
  • A szekunder köri tehermentesítés nélküli (non-relieving) típusváltozatok és különböző nyomástartományok is rendelhető kivitelek
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1
Max. bementi nyomás:28,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.1 ... 3.5 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1
Max. bementi nyomás:28,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.1 ... 3.5 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Felerősítés:Felerősítés
Húzó-nyomó gomb:Fém
Test:Cink
Fedél:Alumínium
Tömítés:Szintetikus gumi
Termékcsalád:20AG

Kiegészítők

Javítókészlet

Felerősítések