20AL Series pilot pressure regulator, 1/4 PTF, 7-20 bar, without gauge

Tétel: 20AL-X2G-PK100
  • Large diaphragm to valve area provides precise pressure regulation
  • Suitable for use with air controlled instruments or dead end service
  • Constant bleed design ensures quick accurate response to pressure changes
  • Recommended as pilot regulator for R18 and 11-808pilot operated regulators
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:25,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:7 ... 20 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:25,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:7 ... 20 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:G1/8
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Cink
Fedél:Cink
Tömítés:Szintetikus gumi
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050401
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:27131603
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:83.0
Products - Product - Length:159.0
Products - Product - Weight:1.05
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Mexico
Termékcsalád:20AL