Single Shut Off Quick Release Couplings

Tétel: 238120028
  • Egyszeri zárási ciklus: csőszakadáskor azonnal bekövetkezik. Biztonságos működés légszerszámok használatakor
  • Egyekezes működtetésre is alkalmas
  • Kis nyomásesés
  • Nagy átfolyás
Menetes:G1/4
Belső menetes:G1/4
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 35 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 100 °C
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request

Technikai részletek

AttributeValue
Menetes:G1/4
Belső menetes:G1/4
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 35 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 100 °C
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51030791
Products - HS Code (Customs):84819000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481900020
Classification - UNSPSC code:40141616
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:19.6
Products - Product - Length:33.0
Products - Product - Weight:0.02
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Termékcsalád:238