Direct solenoid actuated poppet valves - Inline connection (tapped construction)

Tétel: 2401138426002400
  • Egyoldali működtetésű pneumatikus hajtóművek vezérlésére javasolt
  • TÜV minősítések: IEC 61 508, DIN V 19 251. DIN EN 161/3394 DVGW, csoport Rm és EN 13611
  • Biztonsági rendszerekben alkalmazható mágnesszelepek SIL3 vagy AK7 szerint
  • Energiakimaradás esetén a szelep a kiindulási pozícióba áll (mechanikus rugós visszatérítés)
  • ATEX minősítésű mágnestekercsekkel is szállítható
  • Kritikus kültéri alkalmazásokra is megfeélel (lásd alkamazási körülmények)
Közeg:Compressed air, filtered, non-lubricated and dry. Other gases and liquid fluids on request
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Működés:3/2 universal
Működtetés:El.pneu/Rugó
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Compressed air, filtered, non-lubricated and dry. Other gases and liquid fluids on request
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Működés:3/2 universal
Működtetés:El.pneu/Rugó
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 80 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-25 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Elektromos csatlakozás:M20x1.5
Kézi segédműködtetés:Nincs kézisegédműködtetés
Időjárás állóság/védettség:IP66 with cable gland (excluded)
Szabvány:SIL3
Felerősítés:Opcionális
Test:Sárgaréz
Szelepülék:NBR
Mágnes kódja:4260
Termékcsalád:24011