Direkt működtetésű ülékes mágnesszelepek

Tétel: 2401147080002400
  • Egyoldali működtetésű pneumatikus hajtóművek vezérlésére javasolt
  • TÜV minősítések: IEC 61 508, DIN V 19 251. DIN EN 161/3394 DVGW, csoport Rm és EN 13611
  • Biztonsági rendszerekben alkalmazható mágnesszelepek SIL3 vagy AK7 szerint
  • Energiakimaradás esetén a szelep a kiindulási pozícióba áll (mechanikus rugós visszatérítés)
  • ATEX minősítésű mágnestekercsekkel is szállítható
  • Kritikus kültéri alkalmazásokra is megfeélel (lásd alkamazási körülmények)
Közeg:Agresszív gázok és folyadékok;Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:1/4" NPTF
Működés:3/2
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Agresszív gázok és folyadékok;Semleges gázok és folyadékok
Csatlakozási méret:1/4" NPTF
Működés:3/2
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Időjárás állóság/védettség:IP65
Felerősítés:Opcionális
Test:Sárgaréz;Koracél (1.4404/316);Eloxált aluminium
Szelepülék:FKM
Mágnes kódja:0800
Termékcsalád:24011

Kiegészítők

Elektromos csatlakozók

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:0570275000000000
Feszültség:250 VAC;300 VDC
Csatlakozó kivitel:30 mm ipari szabvány