24-es széria egyenes külső menetes csatlakozó metrikus G párh. Menet

Tétel: 242250618
  • Kifejezetten alkalmas vákuumos rendszerekhez
  • Gyors és egyszerű szerelhetőség
  • Percíz megmunkálás
  • Megbízható működés
  • Korróziónak jól ellenálló kivitel
  • Farksfog biztosatja a pontos csatlakozást akkor is, ha a csőszorító anyát csak kézzel rögzítik
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:G1/8
Forma:Egyenes
Cső külső méret:6 mm
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-18 ... 70 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:G1/8
Forma:Egyenes
Cső külső méret:6 mm
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-18 ... 70 °C
Test:Nikkelezett sárgaréz
Termékcsalád:24