Csőbe szerelhető szelepek - mágneses

Tétel: 2622201305002400
  • Oldószermentes
  • Kézi segédműködtetés (kilincses)
  • Kompakt kivitel
  • Nagy átfolyás
  • Minimális karbantartás igény
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:4/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Feszültség:24Vdc
Áram:2.0

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:4/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Feszültség:24Vdc
Áram:2.0
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Test:Alumínium
Tömítések:NBR
Termékcsalád:26220

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250628
Menetes:G1/4
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470628
Menetes:G1/4
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0008025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0008100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:100 m