Solenoid Actuated NAMUR Valve

Tétel: 2623079000000000
  • Kézi segédműködtetés
  • Kompakt kivitel
  • Nagy átfolyás
  • Egyszerű felépítésű, puha tömítéses konstrukció
  • Minimális karbantartás igény
  • Könnyen cserélhető mágnes
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4;NAMUR
Működés:5/2 convertible to 3/2 with adaptor plate
Működtetés:El.pneu/Rugó
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4;NAMUR
Működés:5/2 convertible to 3/2 with adaptor plate
Működtetés:El.pneu/Rugó
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Elektromos csatlakozás:DIN 43 650 B típ.
Felerősítés:Opcionális
Test:Alumínium
Szelepülék:NBR
Termékcsalád:26230