Csőbe szerelhető szelepek - mágneses

Tétel: 2623300305202400
  • Kézi segédműködtetés
  • Kompakt kivitel
  • Nagy átfolyás
  • Egyszerű felépítésű, puha tömítéses konstrukció
  • Minimális karbantartás igény
  • Könnyen cserélhető mágnes
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:5/3
Funkcionális:APB
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:5/3
Funkcionális:APB
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:3 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Felerősítés:Opcionális
Test:Alumínium
Szelepülék:NBR
Mágnes kódja:3052
Termékcsalád:26230

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0008025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0008100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:100 m