Csőbe szerelhető szelepek - mágneses

Tétel: 2623800303602400
  • Kézi segédműködtetés
  • Kompakt kivitel
  • Nagy átfolyás
  • Egyszerű felépítésű, puha tömítéses konstrukció
  • Minimális karbantartás igény
  • Könnyen cserélhető mágnes
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Funkcionális:APB
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:2.5 ... 10 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Funkcionális:APB
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:2.5 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 50 °C
Elektromos csatlakozás:DIN EN 175301-803
Időjárás állóság/védettség:IP65
Felerősítés:Opcionális
Test:Alumínium
Szelepülék:NBR
Mágnes kódja:3036
Termékcsalád:26230

Kiegészítők

Elektromos csatlakozók

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:0570275000000000
Feszültség:250 VAC;300 VDC
Csatlakozó kivitel:30 mm ipari szabvány

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02251248
Menetes:G1/2
Cső külső méret:12 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02471248
Menetes:G1/2
Cső külső méret:12 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Hangtompítók