Csőbe szerelhető szelepek - mágneses

Tétel: 2636047000000000
  • Kétoldali működésű pneumatikus működtetőkhöz
  • Átfedésmentes kapcsolás
  • Energiakimaradás esetén a szelep a kiindulási pozícióba áll (mechanikus rugós visszatérítés)
  • Alkalmas kiemelt helyeken, nehéz üzemi és környezeti körülmények közti alkalmazásra
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4;NAMUR
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Légrugó
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4;NAMUR
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Légrugó
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Felerősítés:Opcionális
Test:Eloxált aluminium
Szelepülék:NBR
Termékcsalád:26360