Proportional pressure control valve

Tétel: 490100R
  • Megbízható, robusztus, nyitott hurkú berendezés
  • IP65 védettség
Csatlakozási méret:G1/4
Bizonylat:ATEX
Jellemző üzemi nyomás:0.2 ... 1 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 85 °C
Időjárás állóság/védettség:IP65
output_pressure_imperial_pressure_psi_min_to_max_range:3 ... 15 psi

Technikai részletek

AttributeValue
Csatlakozási méret:G1/4
Bizonylat:ATEX
Jellemző üzemi nyomás:0.2 ... 1 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 85 °C
Időjárás állóság/védettség:IP65
output_pressure_imperial_pressure_psi_min_to_max_range:3 ... 15 psi
Vezérlőjel:4..20 mA
Test:Cink
Termékcsalád:100X