Proportional pressure control valve

Tétel: 492100R
  • Megbízható, robusztus, nyitott hurkú berendezés
  • IP65 védettség
Csatlakozási méret:G1/4
Bizonylat:ATEX
Jellemző üzemi nyomás:0.2 ... 1 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 85 °C
Időjárás állóság/védettség:IP65
Jellemző kimeneti nyomás:0.2 ... 1 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Csatlakozási méret:G1/4
Bizonylat:ATEX
Jellemző üzemi nyomás:0.2 ... 1 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 85 °C
Időjárás állóság/védettség:IP65
Jellemző kimeneti nyomás:0.2 ... 1 bar
Vezérlőjel:4..20 mA
Test:Cink
Termékcsalád:100X