Ball Valves

Tétel: 601112118
  • Precizíós gyártású visszacsapó szelepek
  • Minimális áteresztési ellenállás
  • Gyors nyitás/zárás, pozitív túlfedéssel
  • Kétirányú áteresztés (kivétel a lefuvató/tehermentesítő változat)
Közeg:Sűrített levegő;Könnyű olaj;Víz;Hydraulic Oil (Low Pressure);Lubricating Oil
Menetes:G1/8
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 90 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Test:Sárgaréz szűrőbetét CW617N UNI EN 1216, nikkelezett fényes felület
Tömítések:Nitril gumi

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő;Könnyű olaj;Víz;Hydraulic Oil (Low Pressure);Lubricating Oil
Menetes:G1/8
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 90 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Test:Sárgaréz szűrőbetét CW617N UNI EN 1216, nikkelezett fényes felület
Tömítések:Nitril gumi
Ülékek:PTFE
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51030202
Products - HS Code (Customs):84818081
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481800026
Classification - UNSPSC code:40141603
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:33.0
Products - Product - Length:36.0
Products - Product - Width:22.0
Products - Product - Weight:0.08
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Termékcsalád:60