Ball Valves

Tétel: 6021121B8
  • Precizíós gyártású visszacsapó szelepek
  • Minimális áteresztési ellenállás
  • Gyors nyitás/zárás, pozitív túlfedéssel
  • Kétirányú áteresztés (kivétel a lefuvató/tehermentesítő változat)
Közeg:Sűrített levegő;Könnyű olaj;Víz;Hydraulic Oil (Low Pressure);Lubricating Oil
Menetes:Rp1-1/2
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 150 °C
Max. üzemi nyomás:20,0 bar
Test:Sárgaréz szűrőbetét CW617N UNI EN 12165, nikkelezett fényes felület
Tömítések:NBR

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő;Könnyű olaj;Víz;Hydraulic Oil (Low Pressure);Lubricating Oil
Menetes:Rp1-1/2
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 150 °C
Max. üzemi nyomás:20,0 bar
Test:Sárgaréz szűrőbetét CW617N UNI EN 12165, nikkelezett fényes felület
Tömítések:NBR
Ülékek:PTFE
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51030202
Products - HS Code (Customs):84818081
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481800026
Classification - UNSPSC code:40141603
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:104.0
Products - Product - Length:183.0
Products - Product - Width:70.0
Products - Product - Weight:1.14
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Termékcsalád:60