Goly&oacute

Tétel: 602114428
  • Precizíós gyártású visszacsapó szelepek
  • Minimális áteresztési ellenállás
  • Gyors nyitás/zárás, pozitív túlfedéssel
  • Kétirányú áteresztés (kivétel a lefuvató/tehermentesítő változat)
Közeg:Sűrített levegő;Könnyű olaj;Víz;Hydraulic Oil (Low Pressure);Lubricating Oil
Menetes:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 120 °C
Max. üzemi nyomás:25,0 bar
Test:Sárgaréz szűrőbetét CW617N UNI EN 12165, nikkelezett fényes felület
Tömítések:FKM

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő;Könnyű olaj;Víz;Hydraulic Oil (Low Pressure);Lubricating Oil
Menetes:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:-15 ... 120 °C
Max. üzemi nyomás:25,0 bar
Test:Sárgaréz szűrőbetét CW617N UNI EN 12165, nikkelezett fényes felület
Tömítések:FKM
Ülékek:PTFE
Termékcsalád:60