Goly&oacute

Tétel: 615112188
  • Precizíós gyártású visszacsapó szelepek
  • Minimális áteresztési ellenállás
  • Gyors nyitás/zárás, pozitív túlfedéssel
  • Kétirányú áteresztés (kivétel a lefuvató/tehermentesítő változat)
Közeg:Sűrített levegő;Könnyű olaj;Víz;Hydraulic Oil (Low Pressure);Lubricating Oil
Menetes:G1
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:64,0 bar
Test:Koracél (DIN 1.4408, AISI 316)
Tömítések:FPM

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő;Könnyű olaj;Víz;Hydraulic Oil (Low Pressure);Lubricating Oil
Menetes:G1
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:64,0 bar
Test:Koracél (DIN 1.4408, AISI 316)
Tömítések:FPM
Ülékek:PTFE
Termékcsalád:61