Indirect Solenoid Actuated Poppet Valves

Tétel: 7032238020002400
  • High switching capability at low power
  • Interchangeable solenoid options
  • Manual override standard on normally closed valves
Közeg:Sűrített levegő,szűrt olajköddel kent vagy olajködkenés nélküli
Csatlakozási méret:G1
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 16 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő,szűrt olajköddel kent vagy olajködkenés nélküli
Csatlakozási méret:G1
Működés:2/2
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:10 ... 60 °C
Vezérlő:Belső
Test:Alumínium
Termékcsalád:70300