Csőbe szerelhető szelepek - mágneses

Tétel: 8020765421123050
  • Kétoldali működtetésű hengerekhez
  • Átfedésmentes kapcsolás
  • Energiakimaradás esetén a szelep a kiindulási pozícióba áll (mechanikus rugós visszatérítés)
  • Alkalmas kiemelt helyeken, nehéz üzemi és környezeti körülmények közti alkalmazásra
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Légrugó
Feszültség:230Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Légrugó
Feszültség:230Vac 40/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 60 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Elektromos csatlakozás:M20x1.5
Kézi segédműködtetés:Bistabil
Időjárás állóság/védettség:IP66;EEx me II T4/T6
Felerősítés:Opcionális
Test:Eloxált aluminium
Szelepülék:NBR
Mágnes kódja:4211
Termékcsalád:80207

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Hangtompítók

Herion hangtompítók

Tétel:0014610000000000
Menetes:G1/4

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0008025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0008100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:100 m