Csőbe szerelhető szelepek - mágneses

Tétel: 8026670080002400
  • Nagy átfolyás
  • Külső (extern) elővezérlés válaszható kivitel
  • Rövid kapcsolási idő
  • Könnyen cserélhető mágnes
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4;G1
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4;G1
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vdc
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Elektromos csatlakozás:DIN 43 650 A típ.
Időjárás állóság/védettség:IP65
Felerősítés:Opcionális
Test:Alumínium
Tömítés:Poliuretán
Szelepülék:Poliuretán
Mágnes kódja:0800
Termékcsalád:80265

Kiegészítők

Elektromos csatlakozók

Csatlakozó beöntött kábellel

Tétel:M/P43315/1
Kábel hossza:1 m
Feszültség:250Vac/dc
Csatlakozó kivitel:30 mm ipari szabvány